Document downloaden () van 20

167604
Model Code: SPCT2-385/2

Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Overspanningsbeveiliging. Plug-in overspanningsbeveiliging, 2p, 385VAC, 2x20kA

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Overspanningsbeveiliging
Catalogusnummer
167604
EAN
4015081640959
Productlengte/-diepte
85 mm
Hoogte van product
67 mm
Breedte van product
35 mm
Gewicht van product
0.217 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
CE
Modelcode
SPCT2-385/2

Delivery program

Toepassing
  • Grote open ruimtes
  • Woongebouwen
  • utiliteitsgebouwen
Type
Overspanningsbeveiliging

Technical data - electrical

Spanningsbeveiligingsniveau
1.8 KV
Nominale spanning bij AC
385 V
Continue spanning bij AC - max
385 V
Nominale ontladingspiekstroom (8/20)
20 kA
Ontlaadpiekstroom (8/20) - max
40 kA
Signaalgeving op het apparaat
Optisch

Technical data - mechanical

Frame
2 TE (Rastermaat)
Montagemethode
Omegarail 35mm
Aantal geleiders zonder aarding
2
Aderdoorsnede (flexibel, fijn meeraderig) - min
35 mm²
Aderdoorsnede (flexibel, fijn meeraderig) - max
35 mm²
Aderdoorsnede (vast, vast meeraderig) - min
25 mm²
Aderdoorsnede (vast, vast meeraderig) - max
25 mm²
Beschermingsgraad
IP20

Additional information

Kenmerken
Testklasse type 2
Uitvoering systeemconfiguratie
TN
Overig
TN-S

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.