Document downloaden () van 20

170M1320
Model Code: FUSE 200A 690V 000U/80 AR UC

Zekeringelement, hoge snelheid, 200 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, aR, DIN, IEC

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M1320
EAN
5027590440769
UPC
051712216562
Productlengte/-diepte
105 mm
Hoogte van product
46 mm
Breedte van product
300 mm
Gewicht van product
145.3 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
UL Recognized
IEC nominaal
Modelcode
FUSE 200A 690V 000U/80 AR UC

Electrical data

Ampèrewaarde
200 A
Voltage-classificatie
690 V (IEC), 700 V (UL)
Onderbreking
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
28.000 bij 660 V

Product specifications

Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Type zekering
DIN 43653
U/80 zonder kenmelder
Geschroefde aansluiting
Formaat zekering
000

Productspecificatie exporteren