Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering, 700 V (UL), 690 V (IEC), 315 A, 200 kAIC, bovenkenmelder, zekering, bladeind X bladeind, klasse aR, DIN 43 620
| Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
|
| Catalogusnummer |
170M1372
|
| EAN |
5027590440899
|
| UPC |
051712216739
|
| Productlengte/-diepte |
105 mm
|
| Hoogte van product |
46 mm
|
| Breedte van product |
300 mm
|
| Gewicht van product |
135.8 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
IEC nominaal
UL Recognized |
| Modelcode |
FUSE 315A 690V 000/80 AR UC
|
| Ampèrewaarde |
315 A
|
| Voltage-classificatie |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Onderbreking |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Clearing (I2T) |
80.500 bij 660 V
|
| Toepassing |
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
| Type zekering |
DIN 43653
/80 visuele kenmelder |
| Formaat zekering |
000
|