Document downloaden () van 20

170M3145
Model Code: FUSE 250A 1250V 1*/110 AR CU

Zekeringelement, hoge snelheid, 250 A, AC 1250 V, compact formaat 1, 45 x 45 x 138 mm, aR, DIN, IEC, enkele melder

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M3145
EAN
5027590444385
UPC
051712255004
Productlengte/-diepte
305 mm
Hoogte van product
65 mm
Breedte van product
145 mm
Gewicht van product
425 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC nominaal
UL Recognized
Modelcode
FUSE 250A 1250V 1*/110 AR CU

Electrical data

Ampèrewaarde
250 A
Voltage-classificatie
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Onderbreking
100 kAIC
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
54.500 bij 1000 V, 73.000 bij 1250 V

Product specifications

Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Type zekering
DIN 43653
/110 visuele kenmelder
Geschroefde aansluiting
Formaat zekering
*1

Productspecificatie exporteren