Document downloaden () van 20

170M3193

Zekeringelement, hoge snelheid, 160 A, AC 1250 V, compact formaat 1, 45 x 58 x 138 mm, aR, DIN, IEC, type T kenmelder

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M3193
EAN
5027590444897
UPC
051712255097
Productlengte/-diepte
305 mm
Hoogte van product
65 mm
Breedte van product
145 mm
Gewicht van product
417 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC nominaal
UL Recognized

Electrical data

Ampèrewaarde
160 A
Voltage-classificatie
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Onderbreking
100 kAIC
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
16.000 bij 1000 V, 21.000 bij 1250 V

Product specifications

Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Type zekering
DIN 43653
TN/110 type T kenmelder voor micro
Geschroefde aansluiting
Formaat zekering
*1

Productspecificatie exporteren