Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering, 700 V (UL), 690 V (IEC), 400 A, 200 kAIC, bovenkenmelder, zekering, klasse aR, verzonken
| Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
|
| Catalogusnummer |
170M3419
|
| EAN |
5027590447652
|
| UPC |
051712792998
|
| Productlengte/-diepte |
155 mm
|
| Hoogte van product |
45 mm
|
| Breedte van product |
90 mm
|
| Gewicht van product |
256 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
UL Recognized
IEC nominaal |
| Ampèrewaarde |
400 A
|
| Voltage-classificatie |
690 V
|
| Onderbreking |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Clearing (I2T) |
105.000 bij 660 V
|
| Toepassing |
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
| Type zekering |
Vlak uiteinde
|
| Formaat zekering |
*1
|