Zekeringelement, hoge snelheid, 200 A, AC 1250 V, compact formaat 1, 45 x 59 x 81 mm, aR, IEC, UL, enkele melder
Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
|
Catalogusnummer |
170M3444
|
EAN |
5027590355575
|
UPC |
051712256155
|
Productlengte/-diepte |
79 mm
|
Hoogte van product |
43 mm
|
Breedte van product |
60 mm
|
Gewicht van product |
909.333 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
UL Recognized
IEC nominaal |
Ampèrewaarde |
200 A
|
Voltage-classificatie |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
Onderbreking |
100 kAIC
|
Klasse |
Klasse aR
|
Clearing (I2T) |
31.000 bij 1000 V, 41.000 bij 1250 V
|
Toepassing |
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
Type zekering |
Vlak uiteinde
BKN/80 type K kenmelder voor micro |
Formaat zekering |
*1
|