Zekeringelement, hoge snelheid, 500 A, AC 690 V, DIN 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, DIN, IEC, type K kenmelder
Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
|
Catalogusnummer |
170M5260
|
EAN |
5027590456470
|
UPC |
051712260770
|
Productlengte/-diepte |
286 mm
|
Hoogte van product |
66 mm
|
Breedte van product |
165 mm
|
Gewicht van product |
573 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
IEC nominaal
UL Recognized |
Modelcode |
FUSE 500A 690V 2KN/110 AR UC
|
Ampèrewaarde |
500 A
|
Voltage-classificatie |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Onderbreking |
200 kAIC
|
Klasse |
Klasse aR
|
Clearing (I2T) |
190.000 bij 660 V
|
Toepassing |
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
Type zekering |
DIN 43653
KN/110 type K kenmelder voor micro Geschroefde aansluiting |
Formaat zekering |
2
|