Document downloaden () van 20

170M5927

Zekeringelement, hoge snelheid, 500 A, AC 1000 V, grootte 2, 59 x 77 x 75 mm, aR, IEC, UL, type K melder, schroefdraadgat, 16 UNC

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M5927
EAN
5027590461207
UPC
051712602150
Productlengte/-diepte
74 mm
Hoogte van product
59 mm
Breedte van product
77 mm
Gewicht van product
736.25 g
Voldoet aan:
CE
RoHS-compliant
EAC
Certificering
IEC 60269-4
UL

Electrical data

Ampèrewaarde
500 A
Voltage-classificatie
1000 V (IEC)
Onderbreking
125 kAIC
Klasse
Klasse aR

Product specifications

Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Type zekering
Vlak uiteinde
GKN/Type K kenmelder voor micro
Formaat zekering
2

Productspecificatie exporteren