Zekeringelement, hoge snelheid, 350 A, AC 1250 V, grootte 3, 76 x 92 x 139 mm, aR, DIN, IEC, enkele melder
| Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
|
| Catalogusnummer |
170M6239
|
| EAN |
5996516018491
|
| UPC |
051712263474
|
| Productlengte/-diepte |
168 mm
|
| Hoogte van product |
76 mm
|
| Breedte van product |
95 mm
|
| Gewicht van product |
875 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
IEC nominaal
UL Recognized |
| Ampèrewaarde |
350 A
|
| Voltage-classificatie |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Onderbreking |
100 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Clearing (I2T) |
81.500 bij 1000 V, 110.000 bij 1250 V
|
| Toepassing |
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
| Type zekering |
DIN 43653
KN/110 type K kenmelder voor micro |
| Formaat zekering |
3
|