Document downloaden () van 20

170M6566

Zekeringelement, hoge snelheid, 1250 A, AC 690 V, grootte 3, 76 x 92 x 53 mm, aR, IEC, UL, enkele melder, US schroefdraad

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
Catalogusnummer
170M6566
EAN
5027590462976
UPC
051712264617
Productlengte/-diepte
168 mm
Hoogte van product
76 mm
Breedte van product
95 mm
Gewicht van product
863 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC nominaal
UL Recognized

Electrical data

Ampèrewaarde
1250 A
Voltage-classificatie
690 V, 700 V
Onderbreking
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
1.950.000 bij 660 V

Product specifications

Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Type zekering
Vlak uiteinde
GKN/Type K kenmelder voor micro
Formaat zekering
3

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.