Zekeringelement, hoge snelheid, 1000 A, AC 1400 V, grootte 3, 76 x 92 x 125 mm, aR, IEC, type K kenmelder
| Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
|
| Catalogusnummer |
170M6723
|
| EAN |
5996516020548
|
| UPC |
051712236782
|
| Productlengte/-diepte |
286 mm
|
| Hoogte van product |
66 mm
|
| Breedte van product |
165 mm
|
| Gewicht van product |
1893 g
|
| Voldoet aan: |
Contactgegevens fabriek
RoHS-compliant |
| Modelcode |
FUSE 1000A 1400V 3BKN/125 AR UR
|
| Ampèrewaarde |
1000 A
|
| Voltage-classificatie |
1400 V
|
| Onderbreking |
100 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Toepassing |
Halfgeleiderbeveiliging
|
| Type zekering |
Vlak uiteinde
|
| Formaat zekering |
3
|