Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering, 690 Vac, 500 Vdc, 1250 A, 200 kAIC, combikenmelder, zekering, Din 43-620 bladeind X Din 43-620 bladeind, klasse aR
| Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
|
| Catalogusnummer |
170M8554D
|
| EAN |
5027590252706
|
| UPC |
051712335294
|
| Productlengte/-diepte |
150 mm
|
| Hoogte van product |
87 mm
|
| Breedte van product |
71 mm
|
| Gewicht van product |
1130 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
IEC nominaal
UL Recognized |
| Ampèrewaarde |
1250 A
|
| Voltage-classificatie |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Onderbreking |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Clearing (I2T) |
2.150.000 bij 660 V
|
| Toepassing |
halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
| Type zekering |
DIN 43620
Met mes |
| Formaat zekering |
3
|