Document downloaden () van 20

171350
Model Code: SL4-BL230-G

Eaton Moeller® series SL4 knipperlichtmodule, groen, LED, 230 V

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series SL4 knipperlichtmodule
Catalogusnummer
171350
EAN
4015081678846
Productlengte/-diepte
43 mm
Hoogte van product
75 mm
Breedte van product
43 mm
Gewicht van product
0.043 kg
Certificering
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
CE
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NKCR
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E29184
IEC/EN 60529
CSA Class No.: NKCR7
CSA-C22.2 No. 14-10
IEC/EN 60947-5-1
UL 508
Modelcode
SL4-BL230-G

Functies & kenmerken

Kleur
Groen
Kleur behuizing
zwart
Functies
Knipperlicht
Lichtmodules
Led
Aantal modules
Max. 5 (met standaard basis)
Max. 10 (met basis voor montage aan beide kanten)

Algemeen

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Beschermingsgraad
NEMA 4
IP66
Knipperfrequentie
2 Hz
Levensduur, elektrisch
100.000 uur
Type licht
Knipperlicht
Materiaal
Behuizing: Polycarbonaat (PC)
Kap: Polycarbonaat (PC)
Inbouwpositie
Zoals vereist
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
SL signaalzuilen
Straalhoek
360 °
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V AC
Schokbestendigheid
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
Type
Knipperlichtmodule
Type spanning
AC

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - min
-30 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Elektrische waarde

Lekstroom
0.003 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
250 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - min
230 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
240 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - min
0 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - max
0 V

Productspecificatie exporteren