Document downloaden () van 20

171398
Model Code: SL7-BL230-R

Eaton Moeller® series SL7 knipperlichtmodule, rood, LED, 230 V

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series SL7 knipperlichtmodule
Catalogusnummer
171398
EAN
4015081679317
Productlengte/-diepte
73 mm
Hoogte van product
73 mm
Breedte van product
73 mm
Gewicht van product
0.082 kg
Certificering
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.: NKCR7
CE
UL 508
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60529
Certified by UL for use in Canada
UL
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 14-10
Modelcode
SL7-BL230-R

Features & Functions

Kleur
Rood
Kleur behuizing
Zwart
Functies
Knipperlicht
Lichtmodules
Led
Aantal modules
Max. 5 (met standaard basis)
Max. 10 (met basis voor montage aan beide kanten)

General information

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Stroomverbruik
34 mA bij 230/240 V AC
Beschermingsgraad
NEMA 4X
IP66
Knipperfrequentie
2 Hz
Levensduur, elektrisch
100.000 uur
Type licht
Knipperlicht
Materiaal
Kap: Polycarbonaat (PC)
Behuizing: Polycarbonaat (PC)
Inbouwpositie
Zoals vereist
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
SL signaalzuilen
Productcategorie
SL signaalzuilen
Straalhoek
360 °
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V AC
Schokbestendigheid
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms
Type
Knipperlichtmodule
Type spanning
AC

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-30 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Electrical rating

Lekstroom
0.003 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
250 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - min
230 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
240 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - min
0 V

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.