Document downloaden () van 20

172768
Model Code: P1-25/M4/SVB-SW/HI11

Eaton Moeller® series P1 hoofdschakelaar, P1, 25 A, tussenbouw, 3-polig, 1 no, 1 nc, STOP-functie, met zwarte draaigreep en borgring, vergrendelbaar in de 0 (Uit) stand, met metalen as voor een besturingspaneeldiepte van 400 mm

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series P1 hoofdschakelaar
Catalogusnummer
172768
EAN
4015081693559
Productlengte/-diepte
340 mm
Hoogte van product
70 mm
Breedte van product
72 mm
Gewicht van product
0.355 kg
Certificering
CE
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 94
UL
VDE 0660
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-3
CSA
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-05
UL File No.: E36332
IEC/EN 60204
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
Opmerkingen bij catalogus
Nominale piekstroom (Icw) gedurende een tijd van 1 seconde
Modelcode
P1-25/M4/SVB-SW/HI11

Features & Functions

Kenmerken
Uitvoering als werkschakelaar
Uitvoering als hoofdschakelaar
Uitgerust met:
Metalen as voor een besturingspaneeldiepte van 400 mm
Zwarte draaihendel en borgring
Functies
Vergrendelbaar
STOP-functie
Vergrendelingsvoorziening
Vergrendelbaar in de stand 0 (uit)
Aantal polen
3

General information

Toebehoren
Hulpcontact of nulleider gemonteerd door gebruiker.
Beschermingsgraad
NEMA 12
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP65
Levensduur, mechanische
300.000 schakelingen
Montagemethode
Montage aan de achterkant
Inbouwpositie
Zoals vereist
Bedrijfsfrequentie
1200 schakelingen / uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Hoofdschakelaar
Productcategorie
Hoofdschakelaar
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Veilige isolatie
440 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
Veiligheidsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-waarden volgens EN ISO 13849-1, tabel C.1
Schokbestendigheid
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 20 ms
Geschikt voor
Branch circuit, geschikt als lastscheider voor motoren, (UL/CSA)
Bodemmontage
Tussenbouw

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Aansluitvermogen
1 x (1,5 - 6) mm², vast of samengeslagen
2 x (1 - 4) mm², Exibel met adereindhulzen volgens DIN 46228
2 x (1,5 - 6) mm², vast of samengeslagen
1 x (1 - 4) mm², Exibel met adereindhulzen volgens DIN 46228
14 - 8 AWG, massief of flexibel met adereindhuls
Formaat schroeven
M 4, aansluitschroef
Aanhaalmoment
1,6 Nm, schroefklemmen
14,1 lb-in, Schroefklemmen

Electrical rating

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V. (cos phi volgens IEC 60947-3)
190 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 400/415 V. (cos phi volgens IEC 60947-3)
150 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V (cos phi volgens IEC 60947-3)
170 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V (cos phi volgens IEC 60947-3)
150 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
19.6 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
15.2 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
12.1 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
8.8 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 440 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 230 V
25 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-23A, 400 V, 415 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 500 V
17.4 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 690 V
12.6 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, lastschakelaars l/r = 1 ms
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 24 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 48 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 60 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 120 V
12 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
7.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
7.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
5.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz
13 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 500 V, 50 Hz
11 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 690 V, 50 Hz
11 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V
Nominale ononderbroken stroom (lu)
25 A
Ononderbroken stroom
Nominale ononderbroken stroom Iu is gespecificeerd voor max. doorsnede.

Short-circuit rating

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
80 kA
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
640 A, Contacten, 1 seconde
0,64 kA
Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
110A, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
50 A, Klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse
25 A gG/gL, zekering, contacten

Switching capacity

Belastingswaarde
1,6 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 40 % inschakelduur)
1,3 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 60 % inschakelduur)
2 x Iₑ (met intermitterende werking klasse 12, 25 % inschakelduur)
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 24 V
1
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 48 V
2
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 60 V
2
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 120 V
3
Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
20 A, nominale ononderbroken stroom max. (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
10 A, IU, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
A600 (UL/CSA)
P600 (UL/CSA)
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947-3)
240 A
Spanning per contactpaar in serie
60 V

Motor rating

Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase
1 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 1-fase
2 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
3 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
3 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
10 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
15 HP

Contacts

Betrouwbaarheid regelcircuit
1 storing per 100.000 schakelingen statistisch bepaald, bij 24 V DC, 10 mA)
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
1
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
1

Actuator

Kleur actuator
Zwart
Actuatortype
Deurkoppelingsdraaiaandrijving

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
1.1 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
25 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
UV-bestendigheid alleen in combinatie met beschermkap.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.