Document downloaden () van 20

173040
Model Code: XTANS-DIN939-M10X100

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Stiftbout DIN939 M10x100

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
Catalogusnummer
173040
EAN
4015081696260
Productlengte/-diepte
113 mm
Hoogte van product
10 mm
Breedte van product
10 mm
Gewicht van product
0.062 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XTANS-DIN939-M10X100

Productspecificaties

Overspanningsbeveiliging
Elektrolytisch verzinkt
Materiaalkwaliteit
8,8 (staal)
Materiaal
Staal
Werklengte
100 mm
Inschroeflengte
1,25 d

Productspecificatie exporteren