Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Verticale afscheiding, rail, H=250mm, B=800mm
| Productnaam |
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
|
| Catalogusnummer |
173041
|
| EAN |
4015081696277
|
| Productlengte/-diepte |
173 mm
|
| Hoogte van product |
207 mm
|
| Breedte van product |
715 mm
|
| Gewicht van product |
3.095 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
XTPZBAVP-H250W800
|
| Constructietype |
Enkel onderdeel
|
| Oppervlakteafwerking |
Verzinkt
|
| Kleur |
Roestvrij staal
|
| Modulaire ruimten |
12.5 mm
|
| Aantal hoogte-eenheden |
0
|
| RAL-nummer |
0
|
| Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw |
173 mm
|
| Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
715 mm
|
| Materiaal |
Staal
|
| Geschikt voor |
Interne onderverdeling vorm 2a
Interne onderverdeling vorm 2b Interne onderverdeling vorm 4b Interne onderverdeling vorm 3b Interne onderverdeling vorm 4a Interne onderverdeling vorm 3a |