Document downloaden () van 20

173094
Model Code: XTSZSA2

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Zijwand (Standaard), hoekstuk, grijs

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
Catalogusnummer
173094
EAN
4015081696802
Productlengte/-diepte
682 mm
Hoogte van product
237 mm
Breedte van product
104 mm
Gewicht van product
3.6 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XTSZSA2

Productspecificaties

Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Kleur
Grijs
Modulaire ruimten
12.5 mm
Aantal hoogte-eenheden
0
RAL-nummer
7035
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
682 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
104 mm
Materiaal
Staal
Geschikt voor
Zijpaneel gebruik

Productspecificatie exporteren