Document downloaden () van 20

173109
Model Code: XTPZBAVP-H250W1350

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Verticale afscheiding, rail, H=250mm, B=1350mm

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
Catalogusnummer
173109
EAN
4015081696956
Productlengte/-diepte
173 mm
Hoogte van product
207 mm
Breedte van product
1265 mm
Gewicht van product
5.523 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XTPZBAVP-H250W1350

Productspecificaties

Constructietype
Enkel onderdeel
Oppervlakteafwerking
Verzinkt
Kleur
Roestvrij staal
Modulaire ruimten
12.5 mm
Aantal hoogte-eenheden
0
RAL-nummer
0
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
173 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
1265 mm
Materiaal
Staal
Geschikt voor
Interne onderverdeling vorm 2a
Interne onderverdeling vorm 3b
Interne onderverdeling vorm 3a
Interne onderverdeling vorm 4a
Interne onderverdeling vorm 2b
Interne onderverdeling vorm 4b

Productspecificatie exporteren