Foto is representatief
Download
Eaton xEffect xVtl behuizingen voor schakel- en besturingsapparatuur. Set voor gepartitioneerde configuratie met Profi+ componenten voor HxD=1800x300 mm
Productnaam |
Eaton xEffect xVtl partition
|
Catalogusnummer |
173658
|
EAN |
4015081700653
|
Productlengte/-diepte |
300 mm
|
Hoogte van product |
1800 mm
|
Breedte van product |
150 mm
|
Gewicht van product |
8.6 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Modelcode |
XVTL-SF-18/3
|
Kleur |
Grijs
|
Lastcapaciteit - max |
0 kg
|
RAL-nummer |
7035
|
Geschikt voor hoogte behuizingsbouw |
1800 mm
|
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw |
0 mm
|
Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
0 mm
|
Materiaal |
Metaal
|
Model |
Verbinder/scheidingsschot
|