Document downloaden () van 20

174315
Model Code: XVTL-ICD-16

Eaton xEffect cVtl behuizing voor schakel- en besturingsapparatuur. Binnenbehuizing voor 200 mm bekabeling, set voor gepartitioneerde configuratie, L = 1600 mm

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEffect xVtl other accessory
Catalogusnummer
174315
EAN
4015081707775
Productlengte/-diepte
1499 mm
Hoogte van product
60 mm
Breedte van product
194.2 mm
Gewicht van product
12.9 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XVTL-ICD-16

Productspecificaties

Aantal hoogte-eenheden
0
Model
Overig
Materiaal
Metaal

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.