Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Verticale afscheiding, hoofdrail, HxB=350x600mm
| Productnaam |
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
|
| Catalogusnummer |
177135
|
| EAN |
4015081715787
|
| Productlengte/-diepte |
150 mm
|
| Hoogte van product |
303 mm
|
| Breedte van product |
541 mm
|
| Gewicht van product |
2.809 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
XTPZBAVP-H350W600
|
| Constructietype |
Enkel onderdeel
|
| Oppervlakteafwerking |
Verzinkt
|
| Kleur |
Roestvrij staal
|
| Modulaire ruimten |
12.5 mm
|
| Aantal hoogte-eenheden |
0
|
| RAL-nummer |
0
|
| Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw |
800 mm
|
| Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
600 mm
|
| Materiaal |
Staal
|
| Geschikt voor |
Interne onderverdeling vorm 2a
Interne onderverdeling vorm 2b Interne onderverdeling vorm 3a Interne onderverdeling vorm 3b Interne onderverdeling vorm 4a Interne onderverdeling vorm 4b |