Document downloaden () van 20

178590
Model Code: XTPZBEZ

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Isolatie voor railuiteinden, verticaal

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
Catalogusnummer
178590
EAN
4015081739196
Productlengte/-diepte
517.5 mm
Hoogte van product
149 mm
Breedte van product
14 mm
Gewicht van product
0.573 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XTPZBEZ

Productspecificaties

Constructietype
Enkel onderdeel
Oppervlakteafwerking
Onbehandeld
Kleur
Rood
Modulaire ruimten
12.5 mm
Aantal hoogte-eenheden
0
RAL-nummer
0
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
800 mm
Materiaal
Kunststof
Geschikt voor
Interne onderverdeling vorm 2b
Interne onderverdeling vorm 3a
Interne onderverdeling vorm 3b
Interne onderverdeling vorm 4b
Interne onderverdeling vorm 2a
Interne onderverdeling vorm 4a

Productspecificatie exporteren