Document downloaden () van 20

178598
Model Code: XPN4F-D-MCB04

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Scheiding , NZM4 component montagegedeelte/kabelaansluitgedeelte, vaste montage met draaigreep, hoofdrail achter, B=425mm

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
Catalogusnummer
178598
EAN
4015081739271
Productlengte/-diepte
261 mm
Hoogte van product
60.5 mm
Breedte van product
335 mm
Gewicht van product
0.88 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XPN4F-D-MCB04

Productspecificaties

Constructietype
Enkel onderdeel
Uitgerust met:
Aansluiting
Vergrendelen
Oppervlakteafwerking
Verzinkt
Kleur
Roestvrij staal
Modulaire ruimten
12.5 mm
Aantal hoogte-eenheden
0
RAL-nummer
0
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
0 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
425 mm
Materiaal
Staal
Geschikt voor
Interne onderverdeling vorm 3a
Interne onderverdeling vorm 4b
Interne onderverdeling vorm 4a
Interne onderverdeling vorm 2a
Interne onderverdeling vorm 3b
Interne onderverdeling vorm 2b

Productspecificatie exporteren