Document downloaden () van 20

178633
Model Code: XPNW-R-BCB-2-0606

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Scheiding , NZM4, uittrekbare unit met afstandsbediening, kabelaansluitgedeelte/railgedeelte, BxD=600x600mm

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
Catalogusnummer
178633
EAN
4015081739622
Productlengte/-diepte
191 mm
Hoogte van product
43.2 mm
Breedte van product
589 mm
Gewicht van product
1.4 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XPNW-R-BCB-2-0606

Productspecificaties

Constructietype
Enkel onderdeel
Uitgerust met:
Vergrendelen
Oppervlakteafwerking
Verzinkt
Kleur
Roestvrij staal
Modulaire ruimten
12.5 mm
Aantal hoogte-eenheden
0
RAL-nummer
0
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
600 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
600 mm
Materiaal
Staal
Geschikt voor
Interne onderverdeling vorm 4b

Productspecificatie exporteren