Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Zeskantschroef, M8x12, 8,8
| Productnaam |
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
|
| Catalogusnummer |
179622
|
| EAN |
4015081747016
|
| Productlengte/-diepte |
17 mm
|
| Hoogte van product |
13 mm
|
| Breedte van product |
15 mm
|
| Gewicht van product |
0.011 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
XNNSKS-M8X12-8
|
| Maat schroefdraad |
8
#8 |
| Vorm van de kop |
Zeskant (hexagonaal)
|
| Kleur |
Zink
|
| Overspanningsbeveiliging |
Elektrolytisch verzinkt
|
| Materiaalkwaliteit |
8,8 (staal)
|
| Materiaal |
Staal
|
| Lengte tot onderkant kop |
12 mm
|
| Kopdiameter |
8 mm
|
| Maat vierkant (slot) |
0 mm
|
| Breedte moersleutel |
13 mm
|
| Schroefdraadgang |
0 mm
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Schroefdraad per inch |
0
|
| Schroefsysteem |
Zeskant (hexagonaal)
|
| Type schroefdraad |
Volledige draad
M |