Document downloaden () van 20

179626
Model Code: XNNSKS-M10X16-8

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Zeskantschroef, M10x16, 8,8

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalogusnummer
179626
EAN
4015081747054
Productlengte/-diepte
22 mm
Hoogte van product
17 mm
Breedte van product
20 mm
Gewicht van product
0.022 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XNNSKS-M10X16-8

Productspecificaties

Maat schroefdraad
10
#10
Vorm van de kop
Zeskant (hexagonaal)
Kleur
Zink
Overspanningsbeveiliging
Elektrolytisch verzinkt
Materiaalkwaliteit
8,8 (staal)
Materiaal
Staal
Lengte tot onderkant kop
16 mm
Kopdiameter
10 mm
Maat vierkant (slot)
0 mm
Breedte moersleutel
17 mm
Schroefdraadgang
0 mm
RAL-nummer
7035
Schroefdraad per inch
0
Schroefsysteem
Zeskant (hexagonaal)
Type schroefdraad
M
Volledige draad

Productspecificatie exporteren