Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Platte kop schroef M10 x 45, DIN603 - 8.8
| Productnaam |
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
|
| Catalogusnummer |
180522
|
| EAN |
4015081756872
|
| Productlengte/-diepte |
50 mm
|
| Hoogte van product |
24 mm
|
| Breedte van product |
24 mm
|
| Gewicht van product |
0.039 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
XNNFRS-M10X45-8
|
| Maat schroefdraad |
10
#10 |
| Vorm van de kop |
Zeskant (hexagonaal)
|
| Kleur |
Zink
|
| Overspanningsbeveiliging |
Elektrolytisch verzinkt
|
| Materiaalkwaliteit |
8,8 (staal)
|
| Materiaal |
Staal
|
| Lengte tot onderkant kop |
45 mm
|
| Kopdiameter |
10 mm
|
| Maat vierkant (slot) |
0 mm
|
| Schroefdraadgang |
0 mm
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Schroefdraad per inch |
0
|
| Schroefsysteem |
Zeskant (hexagonaal)
|
| Type schroefdraad |
Metrisch
|