Document downloaden () van 20

182501
Model Code: XSPTV4-W850D600

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Bovenpaneel, BxD=850x600mm, IP42, grijs

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
Catalogusnummer
182501
EAN
4015081774296
Productlengte/-diepte
482 mm
Hoogte van product
89 mm
Breedte van product
757 mm
Gewicht van product
8.103 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XSPTV4-W850D600

Productspecificaties

Uitgerust met:
Ontluchting
Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7035
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
600 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
850 mm
Materiaal
Staal
Geschikt voor
Dakplanken
Bodemplanken

Productspecificatie exporteren