Document downloaden () van 20

182503
Model Code: XTSZFFPC-W1000

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Frontplaat (sectie hoog), gesloten, B=1000mm, grijs

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
Catalogusnummer
182503
EAN
4015081774319
Productlengte/-diepte
44 mm
Hoogte van product
1940 mm
Breedte van product
992 mm
Gewicht van product
25.711 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XTSZFFPC-W1000

Productspecificaties

Aantal hoogte-eenheden
0
Geschikt voor hoogte behuizingsbouw
2000 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
1000 mm
Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Materiaal
Staal

Productspecificatie exporteren