Foto is representatief
Download
Eaton SWD4 MB voedingskabel, IP67, 0,3 m, 4-polig, geprefabriceerd met 7/8" haakse stekker en 7/8" haakse bus
| Productnaam |
Eaton SWD4 Accessory MB-Power-cable
|
| Catalogusnummer |
183218
|
| EAN |
4015081781515
|
| Productlengte/-diepte |
307.692 mm
|
| Hoogte van product |
51.282 mm
|
| Breedte van product |
307.692 mm
|
| Gewicht van product |
0.205 kg
|
| Certificering |
CSA
UL |
| Opmerkingen bij catalogus |
Condensatie: toegestaan
|
| Modelcode |
SWD4-M3LR4P-2R
|
| Kenmerken |
Oliebestendig (conform EN 60811-404)
Oil resistant (acc. IEC 60811-404) Kabel dwarswaterdicht |
| Uitgerust met: |
7/8" haakse stekker
7/8" haakse bus |
| Functies |
Voor het direct aansluiten van de voeding op EU6E.., EU8E.. IP67 SmartWire-DT modules
|
| Kabellengte |
0,3 m
|
| Aantal polen |
Vierpolig
|
| Buitendiameter - ca. |
11 mm
|
| Materiaal buitenmantel |
Polyvinylchloride (PVC)
|
| Productcategorie |
SmartWire-DT-accessoires
|
| Geschikt als |
Signaalkabel
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Vlamvertragend |
Volgens EN 60332-1-2
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|