Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Schakelaar, scheider, 4-polig, 1600A, zonder bescherming, IEC, Vast, 40N4, 16F, 1
| Productnaam |
Eaton Moeller series IZMX/INX lastscheider
|
| Catalogusnummer |
184083
|
| EAN |
4015081796229
|
| Productlengte/-diepte |
584 mm
|
| Hoogte van product |
597 mm
|
| Breedte van product |
521 mm
|
| Gewicht van product |
56 kg
|
| Voldoet aan: |
IEC/EN 60947
IEC RoHS conform |
| Modelcode |
INX40N4-16F-1
|
| Type |
|
| Aantal polen |
Vierpolig
|
| Ampèrewaarde |
1600 A
|
| Beveiligingssysteem |
Zonder afschakeling
|
| Kenmerken |
Uitvoering als hoofdschakelaar
Motoraandrijving optioneel Uitvoering als werkschakelaar |
| Speciale voorzieningen |
|
| Frame |
INX40…
|
| Geschikt voor |
Installatie van de verdeler
Bodemmontage Achterbouw |
| Gebruikt met |
Open lastscheider
Beveiligingsschakelaars/lastscheider |
| Nominale spanning bij AC |
690 V AC
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - min |
690 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
690 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
690 V
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
1000 V
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
12 kV AC
|
| Nominale ononderbroken stroom (lu) |
1600 A
|
| Nominale ononderbroken stroom (Iu) bij 50 °C |
1600 A
|
| Nominale ononderbroken stroom (Iu) bij 60°C |
1600 A
|
| Nominale ononderbroken stroom (Iu) bij 70°C |
1600 A
|
| Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
187 kA
|
| Nominale permanente stroom bij AC-23, 400 V |
1600 A
|
| Toegekende korte-duurstroom (lcw) |
85 kA
|
| Nominale korte-duurstroom (t = 1 s) |
85 kA
|
| Nominale korte-duurstroom bij 50/60 Hz (t = 3 s) |
66 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting tot 440 V, 50/60 Hz |
187 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting tot 690 V, 50/60 Hz |
166 kA
|
| Sluitvertraging via veervrijgave-eenheid |
35 ms
|
| Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit |
Railaansluiting
|
| Aantal standaard mechanische bewerkingen per uur - max |
60
|
| Actuatortype |
Drukknop
|
| Gebruikscategorie |
B
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Levensduur, elektrisch |
10000 schakelingen (schakelvermogen)
20000 schakelingen (schakelcycli AAN/UIT, met onderhoud) |
| Richting van inkomende voeding |
Willekeurig
|
| Constructie van het apparaat |
Inbouwapparaat vaste inbouwtechniek
|
| Montagemethode |
Vast
|
| Montagemethode |
Vast
|
| Housing material |
Kunststof
|
| Beschermingsgraad |
IP31 met deurafdichtingsframes
IP55 met beschermhoes NEMA overig |
| Beschermingsgraad (voorzijde) |
IP31
|
| Bescherming |
Geen
|
| Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten) |
2
|
| Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
0
|
| Aantal schakelaars |
1
|
| Positie van aansluiting voor hoofdstroomcircuit |
Achterzijde
|
| Gewicht van uitvoering vaste montage (4-polig) |
54 kg
|
| Kleur actuator |
Groen
|
| Levensduur, mechanische |
25000 schakelingen (schakelvermogen), met onderhoud)
12500 schakelcycli (AAN/UIT) |
| Aansluitvermogen (koperbalk) |
80 mm x 10 mm (1x) voor vaste montage (zwart)
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
1600 A
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk |
100 W
|
| Warmteafgifte bij nominale stroom met vaste montage |
100 W
|
| Informatie over de omgevingstemperatuur |
-20 °C - 70 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
70 °C
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|
| Functies |
Uitschakelspoel optioneel
Vergrendelbaar |