Document downloaden () van 20

184487
Model Code: SWD4-50LR4P

Eaton SWD4 MB voedingskabel, IP67, 50 m, 4-polig, niet geprefabriceerd

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton SWD4 Accessory MB-Power-cable
Catalogusnummer
184487
EAN
4015081785261
Productlengte/-diepte
410.256 mm
Hoogte van product
307.692 mm
Breedte van product
615.385 mm
Gewicht van product
8.182 kg
Certificering
UL
CSA
Opmerkingen bij catalogus
Condensatie: toegestaan
Modelcode
SWD4-50LR4P

Features & Functions

Kenmerken
Kabel langswaterdicht
Oliebestendig (conform EN 60811-404)
Oil resistant (acc. IEC 60811-404)
Kabel dwarswaterdicht
UV-bestendig
Functies
Voor het aansluiten van de voeding op EU6E.., EU8E.. IP67 SWD-modules

General information

Kabellengte
50 m
Aantal polen
Vierpolig
Buitendiameter - ca.
11 mm
Materiaal buitenmantel
Polyvinylchloride (PVC)
Productcategorie
SmartWire-DT-accessoires
Geschikt als
Signaalkabel

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C

Safety

Vlamvertragend
Volgens EN 60332-1-2

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.