Eaton Halyester LV-systemen LV-schakelapparatuur. Veilighedenlastscheiderkast met QSA 250 A NH2 3p+N
Productnaam |
Eaton Halyester LV systems LV switchgear
|
Catalogusnummer |
1864457
|
EAN |
8711426849440
|
Productlengte/-diepte |
308.5 mm
|
Hoogte van product |
540 mm
|
Breedte van product |
360 mm
|
Gewicht van product |
12.06 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Modelcode |
SVH250/3N
|
Kenmerken |
Gelijktijdig schakelen naar N (neutraal)
|
Uitgerust met: |
Doorzichtige deksel
|
Beschermingsgraad |
IP66
|
Behuizingsmateriaal |
Kunststof
|
Aantal groepen |
1
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
690 V
|
Ampèrewaarde |
250 A
|
Functies |
Uitbreiding mogelijk
|
Beschermd door |
Mespatroon (NH)
|
Aantal polen |
Vierpolig
|
Positie op railsysteem |
Universeel
|