Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20

1864878
Model Code: KSOH444/2H

Eaton Halyester LV-systemen LV-schakelapparatuur. Kast scharnierend deksel + 2 hoedprofielen met 2 slots

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Halyester LV systems LV switchgear
Catalogusnummer
1864878
EAN
8711426639676
Productlengte/-diepte
171 mm
Hoogte van product
360 mm
Breedte van product
360 mm
Gewicht van product
3.58 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
KSOH444/2H

Productspecificaties

Behuizingsmateriaal
Kunststof
Inbouwhoogte
0 mm
Ingebouwde hoogte
0 mm
Ingebouwde diepte
50 mm
Sluitingstype
Overig
Deksel-/deurkleur
Transparant
Deksel-/deurmodel
Gesloten
Deksel-/deurtype
Geen
RAL-nummer
7035
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
16
Kleur
Grijs
Aantal rijen
2
Beschermingsgraad
IP55
Functies
Uitbreiding mogelijk
Montagemethode
DIN-profiel
Opbouw
Interne diepte
0 mm

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.