Eaton xEnergy hoofdrailsysteem voor bovenpaneel, BxD=1350x800 mm, IP43
| Productnaam |
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
|
| Catalogusnummer |
187692
|
| EAN |
4015081853762
|
| Productlengte/-diepte |
682 mm
|
| Hoogte van product |
78 mm
|
| Breedte van product |
1257 mm
|
| Gewicht van product |
21.6 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
XAD4-13508-T
|
| Uitgerust met: |
Ontluchting
|
| Oppervlakteafwerking |
Poedercoating
|
| Kleur |
Grijs
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw |
800 mm
|
| Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
1350 mm
|
| Materiaal |
Staal
|
| Geschikt voor |
Dakplanken
Bodemplanken |