Document downloaden () van 20

187704
Model Code: XNAD-LD1

Eaton xEnergy Main stapelframe, maat 1 voor Siemens LD 5-polig

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
Catalogusnummer
187704
EAN
4015081853885
Productlengte/-diepte
205 mm
Hoogte van product
69 mm
Breedte van product
338 mm
Gewicht van product
1.5 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XNAD-LD1

Productspecificaties

Uitgerust met:
Aansluiting
Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Kleur
Roestvrij staal
RAL-nummer
7035
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
450 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
450 mm
Materiaal
Staal

Productspecificatie exporteren