Eaton Moeller series xEffect - FRCmM-125 Type B, Bfq en B+ aardlekschakelaar. Aardlekschakelaar, universeel stroomgevoelig, 63 A, 4p, 100 mA, type B
Productnaam |
Eaton Moeller series xEffect - FRCmM-125 Type B, Bfq and B+ RCCB
|
Catalogusnummer |
187805
|
EAN |
4015081854899
|
Productlengte/-diepte |
76 mm
|
Hoogte van product |
80 mm
|
Breedte van product |
70 mm
|
Gewicht van product |
0.48 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Certificering |
IEC/EN 62423
IEC/EN 61008 |
Modelcode |
FRCMM-63/4/01-B
|
Toepassing |
|
Aantal polen |
Vierpolig
|
Uitschakeltijd |
Kortvertraagd
|
Ampèrewaarde |
63 A
|
Nominale kortsluitvastheid |
10 kA met back-up beveiliging
|
Nominale foutstroom |
100 mA
|
Type gevoeligheid |
Universeel stroomgevoelig
|
Stoothoudsstroom |
3 kA (8/20 μs) stroomstootvast
|
Type |
|
Nominale spanning (IEC/EN 60947-2) |
240 V AC / 415 V AC
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
240 V
|
Nominale isolatiespanning (Ui) |
440 V
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4 Kv
|
Nominale foutstroom - min |
0.1 A
|
Nominale foutstroom - max |
0.1 A
|
Frequentie |
50 Hz
|
Kortsluitvastheid |
100 A (max. toelaatbare reservezekering)
|
Type lekstroom |
B
|
Nominaal restvermogen voor in- en uitschakelen |
630 A
|
Toelaatbare overbelasting voorzekering - max |
63 A gG/gL
|
Toegekende korte-duurstroom (lcw) |
10 kA
|
Capaciteit stroomstoot |
3 kA
|
Bereik testcircuit |
184 V AC - 440 V AC
|
Mate van vervuiling |
2
|
Levensduur, elektrisch |
4000 schakelingen
|
Frame |
45 mm
|
Breedte in aantal modulaire tussenruimten |
4
|
Ingebouwde breedte (aantal units) |
70 mm (4 SU)
|
Ingebouwde diepte |
77.5 mm
|
Montagemethode |
DIN-rail
Snelbevestiging voor montagerail IEC/EN 60715 |
Inbouwpositie |
Zoals vereist
|
Beschermingsgraad |
IP20
IP20, IP40 met geschikte behuizing |
Statusindicatie |
Schakelen tussen middenposities
|
Contactklemmen (boven en beneden) |
Dubbele contactklemmen
|
Aansluitvermogen (massieve draad) |
1,5 mm² - 16 mm² (2x)
1,5 mm² - 50 mm² |
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min |
1.5 mm²
|
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max |
50 mm²
|
Aansluitvermogen (meeraderige kabel) |
1,5 mm² - 16 mm² (2x)
1,5 mm² - 5 mm² |
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min |
1.5 mm²
|
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max |
16 mm²
|
Klemblokbeveiliging |
Vinger- en handaanrakingsveilig, DGUV VS3, EN 50274
|
Kleur indicator contactpositie |
Rood / groen
|
Materiaaldikte rail |
0,8 mm - 2 mm
|
Levensduur, mechanische |
20000 operaties
|
Klimaatbestendigheid |
25-55 °C/90-95% relatieve vochtigheid volgens IEC 60068-2
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
63 A
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk |
0 W
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk |
22,5 W
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk |
0 W
|
Capaciteit warmtedissipatie |
0 W
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
75 °C
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.13 Mechanische functie |
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|
Kenmerken |
Aardlekschakelaar
Extra apparatuur mogelijk |
Uitgerust met: |
Vergrendelinrichting
|
Speciale voorzieningen |
|