Document downloaden () van 20

187981
Model Code: XLSD5S148

Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Sectie deur, gesloten IP55, links of rechts scharnierend, HxB = 1400 x 800mm, grijs

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalogusnummer
187981
EAN
4015081856664
Productlengte/-diepte
25 mm
Hoogte van product
1340 mm
Breedte van product
792 mm
Gewicht van product
21.9 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XLSD5S148

Productspecificaties

Kenmerken
EMC-uitvoering
Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Kleur
Grijs
Beschermingsgraad
IP55
NEMA 4X
Materiaal
Staal
Model
Aanslagdeur

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.