Document downloaden () van 20

191718
Model Code: DILMS115-22(RDC24)

Eaton Moeller® series DILMS veiligheidsmagneetschakelaar, 380 V 400 V: 55 kW, 2 M, 2 V, RDC 24: 24 - 27 V DC, gelijkstroombekrachtiging, Schroefklemmen, geïntegreerd ontstoringscircuit in aansturingselektronica

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series DILMS veiligheidsmagneetschakelaar
Catalogusnummer
191718
EAN
4015081922314
Productlengte/-diepte
175 mm
Hoogte van product
170 mm
Breedte van product
90 mm
Gewicht van product
2.31 kg
Certificering
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL 60947-4-1
UL File No.: E29096
CE
UL
CSA
UL Category Control No.: NLDX
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
Opmerkingen bij catalogus
Contacten volgens EN 50012
Modelcode
DILMS115-22(RDC24)

General information

Toepassing
Magneetschakelaars voor motoren
Beschermingsgraad
IP00
Interferentie-emissie
Volgens EN 60947-1
Uitgerust met:
Spiegelcontact
Dempelement in aanstuurelektronica
Immuniteit voor interferentie
Volgens EN 60947-1
Levensduur, mechanische
10.000.000 schakelingen (DC-bekrachtigd)
Bedrijfsfrequentie
3600 mechanische schakelingen/h (DC-bekrachtigd)
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Veiligheidsmagneetschakelaars
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
8000 V AC
Reststroom
1 mA (bij aansturing van A1 - A2 door de elektronica met "0"-signaal)
Weerstand per pool
0.6 mΩ
Schokbestendigheid
10 g, no hoofdcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdcontact, mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms
7 g, no hulpcontact, mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms
5 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
5 g, nc hulpcontact, mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms
7 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
Geschikt voor
Ook motoren met rendementsklasse IE3
Gebruikscategorie
AC-4: Normale AC-inductiemotoren: starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens
AC-3: Normale AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf
Type spanning
DC

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Aansluitvermogen (koperband)
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (aantal segmenten x breedte x dikte), hoofdcontact
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels
2 x (10 - 70) mm², hoofdcontact
1 x (10 - 95) mm², hoofdcontact
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief)
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
Enkel 8…3/0, dubbel 8…2/0, hoofdcontact
18 - 14, stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (meeraderig)
1 x (16 - 95) mm², hoofdcontact
2 x (16 - 70) mm², hoofdcontact
Striplengte (hoofdkabel)
24 mm
Striplengte (regelcircuitkabel)
10 mm
Formaat schroeven
M3,5, aansluitschroef, stuurstroomkabels
M10, Aansluitschroef, hoofdcontact
5 mm AF, Zeskant-inbussleutel, Aansluitschroef, hoofdcontact
Formaat schroevendraaier
2, aansluitschroef, stuurstroomkabels, Pozidriv-schroevendraaier
0,8x5,5/1x6 mm, aansluitschroef, stuurstroomkabels, standaard schroevendraaier
Aanhaalmoment
14 Nm, Schroefklemmen, hoofdcontact
1,2 Nm, schroefklemmen, stuurstroomkabels

Electrical rating

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V
1150 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V
1150 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V
1150 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V
1100 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947)
1610 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
160 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
115 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
115 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V
115 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
115 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
93 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
55 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V
55 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V
55 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V
45 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 110 V
160 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 220 V
90 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 60 V
160 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz
40 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
55 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
70 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz
17 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz
19 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz
33 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz
35 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz
40 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz
43 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V
Veilige isolatie
690 V AC, Tussen spoel en contacten, Volgens EN 61140
690 V AC, Tussen de contacten, Volgens EN 61140

Short-circuit rating

Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
10 kA, 600 A max. zekering, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V)
100 kA, 300 A klasse J max. zekering, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A max. zekering, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 250 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V)
100 kA, 300 A klasse J max. zekering, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A max. zekering, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 400 V
250 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 690 V
250 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V
250 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 690 V
250 A gG/gL

Conventional thermal current Ith

Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten)
285 A
Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten)
115 A
Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open)
135 A
Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open)
325 A

Switching capacity

Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
180 A, Maximaal motorvermogen (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA)
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA)

Magnet system

Boogtijd
15 ms
Drop-out-spanning
0,6 - 0,15 x UC, DC bekrachtigd
Minimaal afgevlakte tweefasige bruggelijkrichter of driefasige gelijkrichter
Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
0,7 - 1,2 V DC x Uc
Stroomverbruik (aanspreekwaarde) bij DC
149 W
Stroomverbruik (afdichting) bij DC
1.9 W
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
24 V
Schakeltijd (DC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
35 ms
Schakeltijd (DC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
30 ms

Motor rating

Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase
10 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
40 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
25 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
50 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
100 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
100 HP

Contacts

Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
2
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
2
Aantal contacten (verbreekcontacten)
2
Aantal contacten (maakcontacten)
2

Special purpose ratings

Speciale classificatie van ballastlampen voor elektrische ontlading
160 A (480 V 60 Hz 3 fasen), 277V 60Hz 1fase)
160 A (600 V 60 Hz 3 fasen), 347V 60Hz 1fase)
Speciale classificatie van duidelijk omschreven beoordeling
115 A, FLA 480V 60 Hz 3-fase, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
690 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
Speciale classificatie van elevatorregeling
92 A, 200 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
96 A, 480 V 60 Hz 3-fase, (UL/CSA)
100 HP, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
104 A, 240 V 60 Hz 3-fase, (UL/CSA)
40 HP, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
99 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
30 HP, 200 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
75 HP, 480 V 60 Hz 3-fase, (UL/CSA)
Speciale classificatie van koelregeling (alleen CSA)
84 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fasen, (CSA)
540 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
84 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fasen, (CSA)
540 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fasen, (CSA)
Speciale classificatie van weerstand luchtverwarming
160 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
160 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
Speciale classificatie van wolfraamgloeilampen
160 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
160 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
18.9 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
6.3 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
115 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
1.9 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren