Document downloaden () van 20

191750
Model Code: DILMS95-22(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series DILMS veiligheidsmagneetschakelaar, 380 V 400 V: 45 kW, 2 M, 2 V, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, wisselstroombekrachtiging, Schroefklemmen, met spiegelcontact.

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series DILMS veiligheidsmagneetschakelaar
Catalogusnummer
191750
EAN
4015081922635
Productlengte/-diepte
175 mm
Hoogte van product
170 mm
Breedte van product
90 mm
Gewicht van product
2.31 kg
Certificering
CE
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
VDE 0660
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
IEC/EN 60947
CSA
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29096
UL
IEC/EN 60947-4-1
Opmerkingen bij catalogus
Contacten volgens EN 50012
Modelcode
DILMS95-22(230V50HZ,240V60HZ)

Algemeen

Toepassing
Magneetschakelaars voor motoren
Beschermingsgraad
IP00
Interferentie-emissie
Volgens EN 60947-1
Uitgerust met:
Spiegelcontact
Immuniteit voor interferentie
Volgens EN 60947-1
Levensduur, mechanische
10.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
Bedrijfsfrequentie
3600 mechanische schakelingen/h (AC-bekrachtigd)
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Veiligheidsmagneetschakelaars
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
8000 V AC
Reststroom
1 mA (bij aansturing van A1 - A2 door de elektronica met "0"-signaal)
Weerstand per pool
0.6 mΩ
Schokbestendigheid
7 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
5 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
5 g, nc hulpcontact, Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij tafelmontage, Halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdcontact, Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij tafelmontage, Halfsinusstoot 10 ms
7 g, no hulpcontact, Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij tafelmontage, Halfsinusstoot 10 ms
Geschikt voor
Ook motoren met rendementsklasse IE3
Gebruikscategorie
AC-4: Normale AC-inductiemotoren: starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
AC-3: Normale AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens
Type spanning
AC

Klimatologische milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78

Klembereik

Aansluitvermogen (koperband)
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (aantal segmenten x breedte x dikte), hoofdcontact
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
2 x (10 - 50) mm², hoofdcontact
1 x (10 - 70) mm², hoofdcontact
Aansluitvermogen (massief)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
18 - 14, stuurstroomkabels
Enkel 8…3/0, dubbel 8…2/0, hoofdcontact
Aansluitvermogen (meeraderig)
2 x (16 - 50) mm², hoofdcontact
1 x (16 - 70) mm², hoofdcontact
Striplengte (hoofdkabel)
24 mm
Striplengte (regelcircuitkabel)
10 mm
Formaat schroeven
M10, Aansluitschroef, hoofdcontact
5 mm AF, Zeskant-inbussleutel, Aansluitschroef, hoofdcontact
M3,5, aansluitschroef, stuurstroomkabels
Formaat schroevendraaier
0,8x5,5/1x6 mm, aansluitschroef, stuurstroomkabels, standaard schroevendraaier
2, aansluitschroef, stuurstroomkabels, Pozidriv-schroevendraaier
Aanhaalmoment
1,2 Nm, schroefklemmen, stuurstroomkabels
14 Nm, Schroefklemmen, hoofdcontact

Elektrische waarde

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V
950 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V
950 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V
950 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz
32 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
45 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
57 kW
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V
800 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz
16 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz
17 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz
30 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz
32 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz
36 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz
35 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947)
1330 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
130 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
95 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
95 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V
95 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
95 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
80 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
50 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V
50 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V
50 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V
37 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 110 V
110 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 220 V
70 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 60 V
110 A

Kortsluitvastheid

Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
10 kA, 600 A max. zekering, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V)
100 kA, 300 A klasse J max. zekering, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A max. zekering, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 250 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V)
100 kA, 300 A klasse J max. zekering, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A max. zekering, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 400 V
250 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 690 V
200 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V
160 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 690 V
160 A gG/gL

Conventionele thermische stroom Ith

Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten)
250 A
Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten)
100 A
Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open)
115 A

Schakelcapaciteit

Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
125 A, Maximaal motorvermogen (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA)
P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA)

Magneetsysteem

Boogtijd
15 ms
Drop-out-spanning
AC-bekrachtigd: 0,6 - 0,3 x UC, AC-bekrachtigd
Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz
310 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz
345 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz
5,8 W, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
26 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz
30 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
5,8 W, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
230 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
230 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
240 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
240 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
0 V
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - min
14 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
20 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - min
9 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
14 ms

Nom. vermogen

Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase
7.5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
30 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
15 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
40 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
75 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
100 HP

Contacten

Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
2
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
2
Aantal contacten (verbreekcontacten)
2
Aantal contacten (maakcontacten)
2

Speciale classificaties

Speciale classificatie van ballastlampen voor elektrische ontlading
100 A (480V 60Hz 3 fasen), 277V 60Hz 1fase)
100 A (600 V 60 Hz 3 fasen), 347V 60Hz 1fase)
Speciale classificatie van duidelijk omschreven beoordeling
570 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
95 A, FLA 480V 60 Hz 3-fase, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
Speciale classificatie van elevatorregeling
30 HP, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
77 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
20 HP, 200 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
62,1 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
77 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
80 A, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
60 HP, 480 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
75 HP, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
Speciale classificatie van koelregeling (alleen CSA)
540 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
420 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
90 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
70 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
Speciale classificatie van weerstand luchtverwarming
100 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
100 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
Speciale classificatie van wolfraamgloeilampen
100 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
100 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)

Ontwerpverificatie

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
12.6 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
4.2 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
95 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
5.8 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren