Document downloaden () van 20

193028
Model Code: XLST5A63

Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Onderste/bovenste plaat, gesloten aluminium, voor BxD = 600 x 300mm, IP55, grijs

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalogusnummer
193028
EAN
9010238003309
Productlengte/-diepte
175 mm
Hoogte van product
8 mm
Breedte van product
500 mm
Gewicht van product
1.18 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XLST5A63

Productspecificaties

Uitgerust met:
Aansluiting
Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Kleur
Grijs
RAL-nummer
0
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
300 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
600 mm
Materiaal
Aluminum
Geschikt voor
Bodemplanken
Dakplanken

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.