Document downloaden () van 20

193063
Model Code: XLSR5183

Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Achterwand gesloten, voor HxB = 1800 x 300mm, IP55, grijs

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalogusnummer
193063
EAN
9010238003651
Productlengte/-diepte
18 mm
Hoogte van product
1707 mm
Breedte van product
207 mm
Gewicht van product
7.1 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XLSR5183

Productspecificaties

Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Kleur
Grijs
Modulaire ruimten
25 mm
Aantal hoogte-eenheden
0
RAL-nummer
7035
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
20 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
300 mm
Materiaal
Staal
Geschikt voor
Gebruik achterpaneel

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.