Document downloaden () van 20

193423
Model Code: XSDRMC0150-QSA-DUAL

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Module deur, QSA, H=150mm, dubbele module

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
Catalogusnummer
193423
EAN
9010238021259
Productlengte/-diepte
60 mm
Hoogte van product
147 mm
Breedte van product
324.5 mm
Gewicht van product
1.896 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XSDRMC0150-QSA-DUAL

Productspecificaties

Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Kleur
Grijs
Beschermingsgraad
IP55
NEMA 4X
Materiaal
Staal
Model
Segmentdeur

Productspecificatie exporteren