Foto is representatief
Download
Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Achterwand geventileerd, voor HxB = 2000 x 650mm, IP31, grijs
| Productnaam |
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
|
| Catalogusnummer |
196001
|
| EAN |
9008790951695
|
| Productlengte/-diepte |
18 mm
|
| Hoogte van product |
1907 mm
|
| Breedte van product |
575 mm
|
| Gewicht van product |
13.7 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
XLSR32065
|
| Oppervlakteafwerking |
Poedercoating
|
| Kleur |
Grijs
|
| Modulaire ruimten |
25 mm
|
| Aantal hoogte-eenheden |
0
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw |
20 mm
|
| Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
650 mm
|
| Materiaal |
Staal
|
| Geschikt voor |
Gebruik achterpaneel
|