Document downloaden () van 20

196017
Model Code: XLSR41611

Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Achterwand geventileerd, voor HxB = 1600 x 1100mm, IP42, grijs

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalogusnummer
196017
EAN
9008790951855
Productlengte/-diepte
39 mm
Hoogte van product
1507 mm
Breedte van product
1007 mm
Gewicht van product
24.83 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XLSR41611

Productspecificaties

Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Kleur
Grijs
Modulaire ruimten
25 mm
Aantal hoogte-eenheden
0
RAL-nummer
7035
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
40 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
1100 mm
Materiaal
Staal
Geschikt voor
Gebruik achterpaneel

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.