Foto is representatief
Download
Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Bovenpaneel, IP31, voor BxD = 650 x 400mm, grijs
Productnaam |
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
|
Catalogusnummer |
196127
|
EAN |
9008790952890
|
Productlengte/-diepte |
81 mm
|
Hoogte van product |
282 mm
|
Breedte van product |
557 mm
|
Gewicht van product |
3.88 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Modelcode |
XLST3654
|
Uitgerust met: |
Ontluchting
|
Oppervlakteafwerking |
Poedercoating
|
Kleur |
Grijs
|
RAL-nummer |
7035
|
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw |
400 mm
|
Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
650 mm
|
Materiaal |
Staal
|
Geschikt voor |
Dakplanken
Bodemplanken |