Document downloaden () van 20

1977811
Model Code: I-42G1400-HS-44

Eaton Systeem 55 laagspanningssysteem groepenkast. S55, 1-fase, MCB 4 gr 2 RCCB HS 44

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Systeem 55 compact verdeelbord voorbedraad
Catalogusnummer
1977811
EAN
8711426848863
Productlengte/-diepte
292 mm
Hoogte van product
140 mm
Breedte van product
234 mm
Gewicht van product
2 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
EN 61439-3
Modelcode
I-42G1400-HS-44

Productspecificaties

Speciale voorzieningen
Groepenkast Groepenkasten voor woningbouw, detailhandel, kantoren en praktijkruimten met volgens de NEN 1010 met aardlekbeveiliging beveiligde eindgroepen tenzij anders gespecificeerd. Inklikbaar stevig kunststof montageframe met geïntegreerde DIN-profiel(en). Geïntegreerd gedeelde buisinvoer met 17 buisinvoeropeningen diameter 16/19 mm waarvan 10 in de onderste rij Deksel met handmatig verzegelbare snelsluitingen. Standaard aansluitblok voor fase en nul. Aansluitblok (= optie) voor uitgaande groepen van componenten in de onderste rij. Aantal polen en nominale stroom van hoofdschakelaar en aardlekschakelaars zijn hetzelfde.
Type
Groepenkast Groepenkasten met installatieautomaten
Uitgerust met:
Geen
Behuizingsmateriaal
Kunststof
Functionele groep
Geen
Inbouwdiepte - max
0 mm
Nominale stroomsterkte van hoofdschakelaar
40 A
Behuizingshoogte
220 mm
Aantal stroomonderbrekers (aardlekschakelaar)
0
Aantal directe groepen
0
Aantal groepen
4
Aantal groepen (totaal)
4
Sluitingstype
Overig
Aantal groepen achter aardlekschakelaar
4
Aantal lichtgroepen beveiligd met 30 mA
4
Aantal fasen
1
Aantal polen op hoofdschakelaar
2
Aantal schakelaars (aardlek 30 mA)
2
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
12
Aantal schakelaars (aardlek 300 mA)
0
Hoofdschakelaar
Ja
Kleur
Lichtgrijs (RAL 7035, Montageframe)
Zwart RAL 9005 (onderbakken en deksel)
Zwart
Aantal rijen
1
Kookplaatgroep
Geen
Nominale stroomsterkte van RCD en hoofdschakelaar
40 A
Beschermingsgraad
IP3X (behuizing/kast)
IP3X
Functies
Uitbreiding mogelijk
Beschermd door
Installatie- / aardlekautomaat
Materiaal
Thermokunststof kunststof
Montagemethode
Opbouw (stucwerk)
Inbouwdiepte - min
0 mm
Inbouwhoogte
45 mm
Ingebouwde hoogte
210 mm
RAL-nummer
9005
Soort afdekking
Afdekking
Opgenomen vermogen
0 W
Schakelaareigenschappen
B
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 60898) bij 230 V
10 kA
Aantal monofasige miniatuur-installatieautomaten (MCB)
4
Aantal driefasige miniatuur-installatieautomaten (MCB)
0
Aansluittype
Aansluitklem met schroeven
Aantal aardlekautomaten AFDD
0

Productspecificatie exporteren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authenticate Product

Enter your 16-17 digit serial number
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance..
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance..
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.