Document downloaden () van 20

200M14C

Zekeringelement, laagspanning, 200 A, AC 600 V, DC 250 V, HRCII-MISC, 38 x 112 mm, CSA

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
200M14C
EAN
5027590466417
UPC
051712551168
Productlengte/-diepte
140 mm
Hoogte van product
65 mm
Breedte van product
160 mm
Gewicht van product
214 g
Voldoet aan:
RoHS-compliant

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
200 A
Voltage-classificatie
600 V
Type spanning
AC/DC
Uitschakelvermogen
200 kA

Productspecificaties

Verbinding
Bout erop

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.